IT 3820i SRE
이동식 무선 바코드 리더
제품 번호:
50110471
| 시리즈 | IT 38xx |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar Codablock EAN 8/13 EAN 128 EAN 부록 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 요청에 따른 추가 사항 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 판독 거리 | 25 ... 914 mm |
| 광원 | LED, 적색 |
| LED 그룹 | 1 |
| 카메라 수평 분해능 | 3,648 px |
| 카메라 수직 분해능 | 1 px |
| 바코드 대비(PCS) | 20 % |
| 모듈 크기 | 0.127 ... 1 mm |
| 공급전압 점검 UB | 3.7 V, DC |
| Technologie | LiIon |
| 배터리 저장 용량 | 2 A·h |
| 종류 | PS/2, USB, RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| 기능 | 진행 |
| 블루투스 감지 범위 | 2급 |
| 블루투스 버전 | 2.0 |
| 연결부 종류 | 블루투스 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 81 mm x 165 mm x 135 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | UL 94-V0 |
| 순중량 | 272 g |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 낙하 높이 | 2 m |
| 측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
| 보호 등급 | IP 54 |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |