IVBR/2-25-1375-02,4000
라이트 커튼 수신기
제품 번호:
50107931-12
| 시리즈 | Vario |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
| 측정 필드 길이 | 1,375 mm |
| 빔 개수 | 56 개수 |
| 빔 간격 | 25 mm |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | dark 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | 0V 스위칭 |
| 기능 | 경고 출력 |
| 사이클 시간 | 56 ms |
| 빔당 응답 시간 | 1,000 µs |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 4,000 mm |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 1,560 mm x 27 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 45 °C |
| 보호 등급 | IP 54III |
| 유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
| HS 번호 | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |