IVBR/4-50-2750-01,300-S12-W

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50111579

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
CSL505-R50-2750-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호: 50131356
  • 시리즈: 505
  • 작동원리: 투수광원리
  • 측정필드길이: 2,750 mm
  • 빔간격: 50 mm
품목 번호: 50131356
시리즈 Vario
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
특수 모델 경고 출력
경사빔 스캐닝
측정 필드 길이 2,750 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 경고 출력
빔당 응답 시간 2 µs
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 300 mm
나사 크기 M12
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 2,960 mm x 27 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
하우징 색상 회색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
보호 등급 IP 54
HS 번호 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549