K-D M8A-4P-10m-PVC

연결 케이블

제품 번호: 50104528

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KD U-M8-4A-V1-100
연결 케이블
품목 번호: 50130851
  • 연결: 원형커넥터, M8
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 4 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50130851
작동 전압 최대 30V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 암
핀 개수 4 핀
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 4 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 아니요
실리콘 불포함 예
케이블 길이 10,000 mm
덮개 재료 PVC
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 5 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -5 ... 80 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -30 ... 80 °C
인증 UL
c UL US
HS 번호 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf