K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR

상호접속 케이블

제품 번호: 50123265

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-050
상호접속 케이블
품목 번호: 50135254
  • 인터페이스: PROFIBUS DP
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부01,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
품목 번호: 50135254
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
상호접속 케이블
품목 번호: 50123263
  • 적합한적용대상: 라이트커튼CML700i
  • 인터페이스: PROFIBUS DP
  • 엔코딩: B코드  - B코드  - B코드
  • 어플리케이션: 내유성/내윤활성
품목 번호: 50123263
적합한 적용 대상: 라이트 커튼 CML700i
인터페이스에 적합함 PROFIBUS DP
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
버전 액시얼
와이어 개수 2 개수
덮개 색상 자주색
차폐됨
실리콘 불포함
케이블 모델 분배기 케이블
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PE
드래그 체인 적합성
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 10m/s²에서 최대 5.5m/s
바깥 피복 특성 CFC 없음, 실리콘 없음, 할로겐 없음
굽힘 주기 5,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 7.5 x 케이블 직경
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
CE 준수선언서 - pdf