KB RS232/ext-5m

상호접속 케이블

제품 번호: 50106111

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KB 232-3 IT190x
상호접속 케이블
품목 번호: 50128800
  • 적합한적용대상: 이동식2D코드리더시리즈IT 1900g
  • 인터페이스: RS 232
  • 케이블길이: 5,000 mm
  • 어플리케이션: 내화학성
품목 번호: 50128800
적합한 적용 대상: 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 38xx
인터페이스에 적합함 RS 232
연결부 종류 Sub-D
유형 암
핀 개수 9 핀
버전 액시얼
연결부 종류 RJ41
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 삽입형
유형 암
핀 개수 4 핀
버전 액시얼
와이어 개수 10 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
케이블 모델 스파이럴 케이블
케이블 길이 4,500 mm
덮개 재료 PVC
드래그 체인 적합성 아니요
HS 번호 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855