KF-ETY-20MLSD-20

확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117732

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KF-ETW-FU47-20
확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호: 50117733
  • 광섬유케이블종류: 플라스틱광섬유케이블(KF)
  • 작동원리: 터치원리
  • 섬유길이: 2,000 mm
  • 섬유피복재료: PE
품목 번호: 50117733
시리즈 KF
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 일반 어플리케이션
감지 범위 , 안정된 감지 범위
광빔 방출 측면
섬유심 단일 섬유심
섬유심 재료 플라스틱
최소 물체 직경 0.5 mm
디자인 큐빅형
외부 직경 2.2 mm
헤드 재료 금속
종류 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
섬유 길이 2,000 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 3 x M3
최소 굴곡 반경(유동식) R1
배열 유동적
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 70 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
소개 리플렛 - pdf
요약 정보 - pdf