KF-L-10MLD-20
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
제품 번호:
50117743
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | KF |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신 및 수신 화이버 |
| 애플리케이션 | 일반 어플리케이션 |
| 감지 범위 | , 안정된 감지 범위 |
| 광빔 방출 | 측면 |
| 섬유심 | 다중 섬유심 혼합된 섬유 배열 |
| 섬유심 재료 | 플라스틱 |
| 최소 물체 직경 | 1 mm |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 외부 직경 | 2.2 mm |
| 헤드 재료 | 금속 |
| 종류 | 플라스틱 광섬유 케이블 (KF) |
| 섬유 길이 | 2,000 mm |
| 섬유 피복 재료 | PE |
| 프로브 고정 | 2 x M2 |
| 최소 굴곡 반경(유동식) | R25 |
| 배열 | 기본형 |
| λ = 650nm의 경우 댐핑 | 210 dB/km |
| 작동 시 주변 온도 | -55 ... 70 °C |
| HS 번호 | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |