KFX-ETH-620

확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117754

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KFX-ET-620
확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호: 50117752
  • 광섬유케이블종류: 꼬임방지기능이있는플라스틱광섬유케이블(KFX)
  • 작동원리: 터치원리
  • 섬유길이: 2,000 mm
  • 섬유피복재료: PE
품목 번호: 50117752
시리즈 KFX
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
감지 범위 , 안정된 감지 범위
광빔 방출 앞쪽
섬유심 단일 섬유심
섬유심 재료 플라스틱
최소 물체 직경 0.2 mm
디자인 원주형
외부 직경 2.2 mm
헤드 재료 스테인리스
종류 꼬임 방지 기능이 있는 플라스틱 광섬유 케이블(KFX)
섬유 길이 2,000 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 M6 x 0.75mm
최소 굴곡 반경(유동식) R25
빛 방출부의 슬리브 길이 15 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 105 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
소개 리플렛 - pdf
요약 정보 - pdf