KFX-LA-220

단방향 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117776

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KF-LE-220
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호: 50117738
  • 광섬유케이블종류: 플라스틱광섬유케이블(KF)
  • 작동원리: 투수광원리
  • 섬유길이: 2,000 mm
  • 섬유피복재료: PE
품목 번호: 50117738
시리즈 KFX
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 고정밀 물체 감지
감지 범위 , 안정된 감지 범위
광빔 방출 앞쪽
섬유심 단일 섬유심
섬유심 재료 플라스틱
최소 물체 직경 0.03 mm
디자인 원주형
외부 직경 1.25 mm
헤드 재료 스테인리스
종류 꼬임 방지 기능이 있는 플라스틱 광섬유 케이블(KFX)
섬유 길이 2,000 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 Ø 2mm
최소 굴곡 반경(유동식) R10
빛 방출부의 슬리브 길이 15 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 아니요
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 70 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
소개 리플렛 - pdf
요약 정보 - pdf