KR10-2720
라이트 커튼 수신기
제품 번호:
672272
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | Konturflex |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 어플리케이션 | 물체 계측 윤곽 측량 |
| 특수 모델 | 평행빔 스캐닝 |
| 측정 필드 길이 | 2,720 mm |
| 빔 간격 | 10 mm |
| 빔당 응답 시간 | 50 µs |
| 연결 | 1 개수 |
| 커넥터 아웃렛 | 액시얼 |
| 기능 | 앰프와 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 40 mm x 2,750.8 mm x 40 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 순중량 | 3,970 g |
| 표시 방식 | LED |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |