KRTM 55/2.1121,200-S12

명암센서

제품 번호: 50110612

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KRTM 55/L6.1121,200-S12
명암센서
품목 번호: 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtquelle: LED, RGB
  • 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
  • 인터페이스: IO-Link
품목 번호: 50135164
시리즈 55
특수 모델 타이머 기능
티치(Teach) 입력부
감지 범위 안정된 감지 범위
빔 경로 집중됨
광원 LED, RGB
광점 크기 [센서 간격에서] 1.5 mm x 6.5 mm
광점 위치 세로
광점 형태 장방형
광빔 방출 앞쪽
초점 fix
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
티치(Teach) 절차 정적 2-포인트
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 10,000 Hz
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
나사 크기 M12
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 35.5 mm x 25 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L
순중량 50 g
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
표시 방식 LED
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
인증서 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf