KT20-1760

라이트 커튼 송신기

제품 번호: 675176

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
CML720i-T20-1750.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호: 50119433
  • 시리즈: 720
  • 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
  • 측정필드길이: 1,750 mm
  • 빔간격: 20 mm
품목 번호: 50119433
시리즈 Konturflex
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
어플리케이션 물체 계측
윤곽 측량
특수 모델 평행빔 스캐닝
감지 범위 0.1 ... 4 m (안정된 감지 범위)
측정 필드 길이 1,760 mm
빔 개수 88 개수
빔 간격 20 mm
광원 LED, 적외선
연결 1 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 앰프와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 1,790.8 mm x 40 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 2,590 g
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
구성 소프트웨어 - V1.2 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf