L300-M31M12L8-SLM24-KYPB-UCA
안전 잠금장치
제품 번호:
50132215
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | L300 |
| 기능 | ENISO14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치(Type 4) 비상 해제 센서 자물쇠가 포함된 보조 해제 |
| 작동 원리 | 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | 최대 e 포함, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1,883 년, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8.07E-10 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| 코딩 단계 | 높음, EN ISO 14119 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
| 상호 연결 방식 | 단독 연결 |
| 접점 어셈블리 | OSSD |
| 조작 모드 | 안전문이 닫혔고 잠겼을 때 안전 출력 활성 |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 액추에이터용 티치 입력부 | 아니요 |
| 기능 | 전자석 입력신호 활성화 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 기능 | 신호 출력 보호 장비 닫힘 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 기능 | 신호 출력 보호 장비 잠김 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | PLC와 연결 전원 공급 접점 연결부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 40.4 mm x 233.5 mm x 40 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 케이블 인입부 측면 | 좌측 |
| 해제 장치 | 비상 해제 센서 자물쇠가 포함된 보조 해제 |
| 스위치 타입 | 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치, EN ISO 13849 |
| 시동 속도 | 0.001 ... 0.5 m/s |
| 고정 방식 | 스프링 장력 |
| 고정 작동 | 스프링 |
| 고정력, 최대 | 7,500 N |
| 기계적 수명 | 1,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1 |
| 작동 빈도, 최대 | 600 시간당, IEC 60947-5-1 |
| 액추에이터, 외부 | AC-L300-UCA, 고유 코드 |
| 추출력, 액추에이터 잠금 해제 | 30 N |
| 보장된 스위칭 거리 Sao | 2 mm |
| 보호된 정지 간격 Sar | 4 mm (액추에이터 잠기지 않음) 10mm(액추에이터 잠김) |
| 액면 스위칭 거리 Sn | 2.5 mm |
| 반복 정밀도 | ≤ 10 % Sn |
| 디퍼런셜 | ≤ 20 % Sn |
| 최대 스위칭 주파수 | 1 Hz |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 5 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 75 °C |
| 보호 등급 | IP 67 IP 69K |
| 인증 | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |