LS 29 E-L
투수광 포토 센서 수신기
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
| 시리즈 | Minis |
| 감지 범위 | 송신기 참조 |
| 광원 | LED |
| 공급전압 점검 UB | , DC |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 앰프와 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(Ø x 길이) | 18 mm x 50.5 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 28 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |