LS 78/24 RE
투수광 포토 센서 수신기
제품 번호:
50006684
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.
| 시리즈 | 78 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 순중량 | 600 g |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 65I |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |