LSIS 422i M45-M1

스마트 카메라

제품 번호: 50116984

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 LSIS 422i
소프트웨어 기능 1D 코드 판독
2D 코드 판독
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
데이터 매트릭스 코드
직접 표시된 2D 코드
코드 39
코드 128
작업 영역 75 ... 10,000 mm
광원 LED, RGB
송신 신호 형태 펄싱됨, 연속적
카메라 수평 분해능 752 px
카메라 수직 분해능 480 px
초점거리 16 mm
프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 50 초당 개수
전자식 셔터 속도 0.054 ... 20 ms
카메라 타입 단색
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
선택적 입력/출력 개수 8 개수
종류 선택적 입력/출력
전압 형식, 출력 DC
스위칭 전압, 출력 일반UB / 0 V
전압 형식, 입력 DC
스위칭 전압, 입력 일반UB / 0 V
기능 자유롭게 설정 가능
기능 자유롭게 설정 가능
기능 자유롭게 설정 가능
기능 자유롭게 설정 가능
기능 자유롭게 설정 가능
기능 자유롭게 설정 가능
기능 자유롭게 설정 가능
기능 자유롭게 설정 가능
종류 Ethernet, RS 232
기능 진행
프레임 프로토콜 BCC 모드
소프트웨어 X ON / X OFF
전송 속도 4,800 ... 115,200 Bd
데이터 형식 조절 가능
시작 비트 1
데이터 비트 7.8
정지 비트 1.2
패리티 조절 가능
전송 프로토콜 조절 가능
데이터 엔코딩 ASCII
아키텍처 서버
클라이언트
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
기능 서비스
진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP , UDP
연결 3 개수
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 75 mm x 55 mm x 113 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 500 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
흑색, RAL 9005
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
단색 그래픽 디스플레이 128x64 픽셀
LED 개수 2 개수
설정/파라미터 설정 방식 웹브라우저 이용
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
보호 등급 IP65III
IP 67
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
미국 특허 US 8,288,706 B
HS 번호 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
사용자 매뉴얼 - V 2.3 - pdf
사용자 매뉴얼 - V3.1 - pdf
사용자 매뉴얼 - V3.2 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - Identification - pdf