LSR 97/4 E-L

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50029649

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
LE25C/4P-M12
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50139695
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: 투수광원리
  • Bauform: 큐빅형
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50139695
시리즈 97
작동 원리 투수광 원리
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB , DC
치수(너비 x 높이 x 길이) 18 mm x 75 mm x 23 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 85 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf