LSS 25B.2-S12
투수광 포토 센서 송신기
제품 번호:
50134522
| 시리즈 | 25B |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 어플리케이션 | 파우치 포장의 제품 감지 |
| 감지 범위 | 0 ... 200 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 240 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 순중량 | 55 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
| 조작부 기능 | 감도 설정 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 66II IP 67 |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |