LVSR 325K/P-402-S8
광섬유 케이블 앰프
제품 번호:
50081301
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | 325 |
| 특수 모델 | 경고 출력 입력신호 활성화 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 주파수 | 1,500 Hz |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 12 mm x 35.5 mm x 59 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 표시 방식 | LED |
| 파라미터 세팅 | 조작 버튼 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |