MA 90
연결 부품
제품 번호:
50035348
| 시리즈 | MA 90 |
| 적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 90 |
| 인터페이스에 적합함 | RS 232 RS 422 RS 485 |
| 보호 회로 | 극점 보호 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 연결 | 10 개수 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 7 핀 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 6 핀 |
| 기능 | GND_SWO(스위칭 출력부용 GND) |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 기능 | 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 기능 | 입력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 6 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 110 mm x 72 mm x 260 mm |
| 하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 순중량 | 1,080 g |
| 하우징 색상 | 적색, RAL 3000 흑연 RAL 9011 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 보호 등급 | IP 54III |
| HS 번호 | 84735080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |