MSI-EM201-4RO
안전 출력 모듈
제품 번호:
547805
| 시리즈 | MSI-EM |
| 어플리케이션 | 안전 기능 모니터링 |
| 안전 I/O 개수 | 4 릴레이 OUT |
| 기능 | 4개 안전 릴레이 출력까지 확장 기계 및 시스템의 모든 안전 관련 기능 모니터링 프로그래밍 가능한 안전 스위치 MSI 200의 확장 모듈 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0.00000000003 시간당 |
| PFHD | 3E-11 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| DC13(저항성 부하)의 경우 B10d | 780,000 사이클 개수 |
| AC15(저항성 부하)의 경우 B10d | 1,960,000 사이클 개수 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| 초과 전압 카테고리 | III |
| 신호 출력부 개수 | 4 개수 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 4 개수 |
| 상태 표시 | 2개 LED(녹색, 적색) |
| 제한 상시 전류 | 4 A |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 전압 형식 | AC/DC, DC |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 공칭 전압 | 24 V DC, (A1/A2) |
| 제한 상시 전류 | 50 mA |
| 동작 전 딜레이 | 10,000 ms |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 입력 신호 장치와 연결 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 나사 터미널 |
| 핀 개수 | 16 핀 |
| 기능 | 내부 통신 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 캐리어 레일-TBUS |
| 연결부 단면 | 0.2 ~ 2.5mm² |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 114.5 mm x 99 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 강화되지 않은 폴리아미드 PA |
| 순중량 | 180 g |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
| 기계적 수명 | 100,000,000 작동 간격 |
| 작동 시 주변 온도 | -5 ... 45 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 20(터미널) IP 20(하우징) |
| 인증 | TÜV Rheinland c UL US |
| HS 번호 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
3D-CAD 모델 - MSI-EM201-4RO - zip
소프트웨어 - Device Pack - zip