MSI-mE/R

안전 스위치

제품 번호: 549980

Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
PDS-HAMT-P1-000-002
안전 스위치
품목 번호: SO-000134
  • 어플리케이션: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx대체용X뮤팅및2 x...
품목 번호: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
안전 스위치
품목 번호: SO-000133
  • 어플리케이션: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx대체용IIII뮤팅
품목 번호: SO-000133
시리즈 MSI-m
기능 PC 진단 인터페이스
동시 뮤팅
동적 외부 장치 모니터링(EDM)
두 영역에서 동시에 작동하는 이중 뮤팅
뮤팅 시간 모니터링(ON/OFF)
뮤팅 표시 램프 고장 경고
쇼트 모니터링
순차 뮤팅
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
정적 외부 장치 모니터링(EDM)
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0.000000016 시간당
PFHD, nop = 28800 0.000000038 시간당
PFHD, nop = 86400 0.000000095 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 최대 4(이전에 켜진 보호 장비의 카테고리에 따라), EN ISO 13849
DC1(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
B10d, 저부하 20,000,000 사이클 개수
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
연결 가능한 안전센서(AOPD) 1개의 AOPD, 타입 4, 타입 3 또는 최대 2개의 AOPD, 타입 2
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 70 mm x 99 mm x 113.6 mm
순중량 300 g
하우징 색상 회색
연결 가능한 AOPD 타입 2 개수, 카테고리 2 2 개수
연결 가능한 AOPD 타입 4 개수, 카테고리 4 1 개수
보호 등급 IP 20
미국 특허 US 6,418,546 B
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD 모델 - MSI-mE/R - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - V 1.40 - zip
조작 지침 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - pdf