MSI-SR-SM42OS-01
안전 릴레이
제품 번호:
50133030
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | MSI-SR-SM42OS |
| 어플리케이션 | 영점 속도 릴레이 |
| 재시동 | 수동식 자동 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1.1E-09 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
| 공칭 전압 UN | 24 V DC |
| DC에서 최대 정격 제어 공급 전압 | 30 V |
| DC에서 최소 정격 제어 공급전압 | 16.8 V |
| 정격 출력 DC | 1.8 W |
| 공급 회로 - 제어 회로 갈바닉 절연 | 아니요 |
| 출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
| 복구 전류 경로 | 반도체(플러스 스위칭), 안전 중심 |
| 신호 전류 경로 | 반도체(플러스 스위칭), 비안전 중심 |
| 단락 방지(상시 개방 접점) | 쇼트 방지 |
| 스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 DC | 30 V |
| 최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 | 2 A |
| 모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² | 4 A² |
| 공칭 출력 전압 DC | 24 V |
| 제어 입력부에서 입력 전류(안전 회로/리셋 회로) | 3 mA |
| 제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) | 3.8 mA |
| 최소 듀티 사이클 | 100 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 나사 터미널 |
| 핀 개수 | 16 핀 |
| 연결부 단면 | 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선 1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선 2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 96.5 mm x 121 mm |
| 순중량 | 160 g |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
| 인증 | TÜV Rheinland c UL US |
| HS 번호 | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |