MSI101

안전 제어 장치

제품 번호: 547802

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MSI 420-01
안전 제어 장치
품목 번호: 50132986
  • 상품종류: 안전제어장치
  • 입력부개수: 16 개수
  • 출력부개수: 4 개수
  • 터미널종류: 나사터미널
품목 번호: 50132986
시리즈 MSI 100
어플리케이션 안전 기능 모니터링
안전 I/O 개수 20 IN, 4 OUT
기능 기계 및 시스템의 모든 안전 관련 기능 모니터링
자유롭게 설정 가능한 안전 메인 모듈
필드 버스 모듈 MSI-FB(옵션)를 이용한 진단 데이터 전송
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8,324 년, EN ISO 13849-1
PFHD 0.0000000137 시간당
PFHD 1.4E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
소비 전류(미부하), 최대 200 mA
초과 전압 카테고리 III
진단 표시창 4개 LED(녹색, 적색)
최대 반응 시간 30 ms
입력 공칭 전압 UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
UN(A1/A2)의 경우 전형적인 소비 전류 110 mA
전압 강하 브리징 20 ms
안전 입력부 개수 20 개수, (최대 SIL 3 / IEC 62061)
상태 표시 20개 LED(녹색)
공칭 전압 UN 24 V DC, (접지 A1/A2에 대해)
UN의 경우 전형적인 소비 전류 4 mA
"0"일 때 신호 레벨, 최대 5 V
"1"일 때 신호 레벨, 최소 11 V
신호 출력부 개수 4 개수
안전 반도체 출력부 개수 4 개수, (카테고리 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
접지 스위칭 출력부 개수 2 개수
펄스 출력부 개수 2 개수
공칭 전압 24 V DC, -15 ... 10 %, (24V / 0V)
상태 표시 4개 LED(녹색)
제한 상시 전류 2 A
공칭 전압 24 V DC, (A1/A2)
제한 상시 전류 100 mA
공칭 전압 24 V DC, (A1/A2)
제한 상시 전류 100 mA
동작 전 딜레이 4,000 ms
재시동 재대기 시간, 최대 5 ms
종류 USB
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 3 개수
기능 입력 신호
장치와 연결
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 40 핀
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 A
기능 내부 통신 인터페이스
연결부 종류 캐리어 레일-TBUS
연결부 단면 0.2 ~ 2.5mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 67.5 mm x 99 mm x 114.5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 강화되지 않은 폴리아미드 PA
순중량 430 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -20 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP 20(터미널)
IP 20(하우징)
인증 TÜV Rheinland
c UL US
HS 번호 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD 모델 - MSI101 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V2.90 Build 2300 - zip
소프트웨어 - Driver Win7/Win8 - zip
사용 정보 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
퀵가이드 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf