NT 5V DC/1A Z-3010

전원장치

제품 번호: 50109333

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
NT f. IT 1900+Base-EU
전원장치
품목 번호: 50114525
  • 적합한적용대상: 이동식2D코드리더시리즈IT 1900g
  • 상품종류: 전원장치
품목 번호: 50114525
적합한 적용 대상: 이동식 바코드 리더 시리즈 Z-3xxx
종류 커넥터 전원장치
출력 5V DC, 1A
입력 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
HS 번호 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540