ODSL 9/V6.C1-450-S12
광학 거리 센서
제품 번호:
50115030
| 시리즈 | 9 |
| 감지 방식 | 직접 반사형 |
| MTTF | 53 년 |
| 빔 경로 | 분산됨 |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 655 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 1 mm |
| 광점 형태 | 원형 |
| 측정 범위 | 50 ... 450 mm |
| 분해능 | 0.1mm |
| 정확성 | 1 % |
| 정확성 기준값 | 측정 거리 |
| 반복 정밀도 | 0.5 % |
| 반복 정밀도 기준값 | 측정 거리 |
| 측정 시간 | 4ms |
| 온도 오차 | 0.02 %/K |
| 참조 | 아니요 |
| 흑/백 양상 | 0.5 % |
| 사이즈 | 50 x 50mm² |
| 거리 측정 원리 | 삼각측량 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 전압 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 50 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LC 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 파라미터 세팅 | LC 디스플레이 PC 소프트웨어 조작 버튼 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |