PBZ-V1-085
음향 표시기
제품 번호:
50130533
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 신호 종류 | 청각적 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 24 V, AC/DC |
| 소비 전류, 최대 | 46 mA |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 30 mm x 59 mm |
| 장착된 상태 길이 | 12 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 30 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 방식, 시스템 측 | Ø 22.5mm의 보어에 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 인증 | c UL US |
| 키 | 연속 또는 펄스 톤 |
| 가청 주파수 | 약 3500Hz |
| 음압 | 85 dB |
| 톤 개수 | 2 개수 |
| HS 번호 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |