PRK 25B/66.3-UV-S12

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50111411

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
PRK25C.D/4P-M12.Y1
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50144779
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.05 ... 8 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50144779
시리즈 25B
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.05 ... 6 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.05 ... 8 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
스위칭 주파수 500 Hz
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 15 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 66
IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf