PRK 96M/P-1375-22
편광식 반사판 포토센서
제품 번호:
50109208
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | 96 |
| 작동 원리 | 반사 원리 |
| 감지 범위 | 0.3 ... 8 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0.1 ... 10 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적색 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 50 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | dark 스위칭 |
| 기능 | 경고 출력 |
| 스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 380 g |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 참고 | 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음 |
| 표시 방식 | LED |
| 파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 55 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |