다용도 휴대용 스캐너

일반 사용 분야용 코드를 리딩하는 휴대용 스캐너는 습기가 없고 깨끗한 환경과 0°C ~ 50°C 온도의 실내에서 바코드를 판독하는 데 특히 적합합니다. 일반적으로 제품을 보관할 때, 주문을 처리할 때 또는 피킹 과정에서 사용됩니다. 하우징 보호 등급은 IP 42까지이며, 케이블로 연결한 RS 232 또는 USB 인터페이스 버전과 블루투스로 연결하는 무선 스캐너 버전이 있습니다. 파라미터 설정 코드나 소프트웨어로 설정할 수 있습니다.
PPIC_Handscanner_IT196x_header_1400x400

다음 발전 단계: 혁신적인 IT 1960

휴대용 스캐너의 성능에 대한 개정판

범용 IT 1960 휴대용 스캐너 시리즈는 넓은 판독 범위, 최적화된 조도, 고해상도, 유선 및 무선 모델을 포함한 새로운 기준을 제시합니다. 검증된 IT 1950 시리즈를 혁신적인 이미저와 향상된 디코딩 알고리즘으로 대체되어 사용자에게 더욱 많은 장점을 제공해 드립니다. 최대 20% 빨라진 리딩 프로세스, 낮은 대비로 향상된 코드 감지, 통합 LED 에이머 및 더 길어진 배터리 범위 덕분에 더 많은 스캔 프로세스를 제공해 드리게 되어 충전 중단을 최소화해 드립니다. 또한 인체공학적 손잡이와 트리거 버튼이 최적화되어져 있으므로 더욱 편안하게 다뤄보실 수 있습니다.

취급성을 향상시키며 무게를 줄여드리기 위해 이제는 슈퍼 캡이 탑재되어 있는 새로운 모델이 출시된 것이며, 이것은 개별 스캔을 위한 매우 짧은 충전 시간을 제공해 드립니다. 또 다른 주요 특징은 배터리 구동 장치를 위한 새로운 베이스 스테이션으로, 테이블과 벽면에 모두 장착해 보실 수 있으므로 유연성이 극대화된 것입니다.

무선 장치의 경우에는 새로운 하우징 디자인으로 인하여 충전 스테이션도 교체해야 됩니다.

사용 시 이점

  • 최대 20% 더 빠른 판독 프로세스와 15% 더 높은 명암비 대비 허용 오차를 통해서 스캔 당 감지 시간을 크게 단축해 드릴 수 있습니다
  • 이중 광학 장치는 더 넓은 판독 영역을 위한 어플리케이션 범위를 확장시킵니다 
  • 충전 중단 횟수 감소를 통해서 배터리 범위가 넓어지게 되므로 효율성이 향상됩니다
  • 향상된 하우징 인체공학적 설계와 둥근 디자인은 오염을 줄여주며 장치 세척을 용이하게 합니다
  • 새로운 배터리 없는 슈퍼 캡 모델은 더 높은 수준의 충전 주기를 제공하여 초고속 충전 및 가벼운 무게를 통해서 향상된 취급성을 제공해 드립니다.
  • 벽과 테이블에 부착하실 수 있는 무선 장치용으로 매우 유연한 장착 브라켓입니다
  • 목표 지점, 플랫 화이트 조명, PS/2, USB, RS232, 블루투스 등 여러 가지의 인터페이스를 포함한 녹색 LED 에이머 덕분에 사용이 간편합니다

품목 선택으로 바로 가기

주요 특장점

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail3_Ausschnitt_700x500px

  • 슈퍼 캡과 경량화를 통한 새로운 장수명 에너지 저장 장치
  • 슈퍼 캡 기술 덕분에 수명이 짧은 배터리 구동 모델과 비교하여 이러한 장치가 더 많이 충전 주기를 늘려주고 사용하실 수 있는 시간을 늘려드린 것입니다.
  • 충전 접점은 손쉽게 기술을 구분하실 수 있으며(=배터리 포함, =슈퍼 캡 미포함) 이로써 본 제품을 취급하시는 것이 간소화가 가능합니다.

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail1_700x500px

  • 범용 결합형 벽/테이블 지지대
  • 향상된 하우징 인체공학적 설계와 둥근 디자인은 오염을 감소하여 더욱 높은 수준의 침투 방지 기능을 사용하여 장치 세척을 용이하게 합니다
  • 향상된 여러 가지 색상의 배터리 충전 표시기
  • 다양한 액세서리 선택: 케이블 길이 3m 및 5m

어플리케이션

APIC_IL_IT9000i_Storing_industrial_environment_wl_15cm_300dpi_700x500px

상품 수령/발송 시 물체 감지

요구 사항:

배송 또는 상품 수령 시 물체의 다양한 코드를 수동적으로 유연하게 감지하고 주문 피킹 하는 작업을 재충전하지 않고도 교대 근무 시간 중 수행해야 합니다.

솔루션:

강력한 IT 1962 배터리 및 편리한 조명이 포함된 강력한 인체공학적 무선 휴대용 리더기를 사용하여 이 작업을 쉽게 해결하실 수 있습니다.

APIC_LA_IT1452g_1D-2_code_reading_warehousing_wl_15cm_300dpi_700x500px

주문 피킹 중 코드 판독

요구 사항:

상품을 고객 주문에 할당하기 위해서는 상품 코드를 판독하고 상품 관리 시스템으로 전송해야 합니다.

솔루션:

IT 1472 또는 IT 1960 시리즈 모바일 바코드 리더기는 물류 센터 산업에서 일반적으로 사용되는 모든 바코드를 판독해 드립니다. 어플리케이션에 따라서 케이블 연결 또는 무선 전송 기능이 사용 가능하신 버전을 제공해 드립니다. 

APIC_LA_IT1950g_code-reading-on-tube_wl_15cm_300dpi_700x500px

프로세스에서 샘플을 추적

요구 사항:

1D 또는 2D 코드를 사용하여 제공하는 개별 샘플은 수동적으로 판독해 주셔야 합니다. 표면(유광이거나 고르지 않을 수 있음)과 용기 유형이 여기에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

솔루션:

IT 1470 또는 IT 1960 휴대용 스캐너는 용기의 종류나 표면에 상관없이 개별 샘플을 수동으로 안정적으로 판독해 드리기 위해서 실험실에서 필요한 유연성과 판독 성능을 제공해 드립니다.

기술적 특징

매개변수
IT 1960
IT 1962
판독 범위20–728mm20–728mm
영상기면적 1280 x 1080면적 1280 x 1080
인터페이스RS 232
USB
PS/2
블루투스(2.4GHz)
V4.2
배터리 용량-3300mAh / Lilon
30F 슈퍼 캡
충전 시간/작동 시간
4.5시간 / > 시프트 길이
60초 / 개별 스캔용
치수108 x 70 x 160mm108 x 70 x 160mm
낙하 높이1.8m1.8m 
보호 등급IP 52IP 52 / IP 41
온도 범위, 작동0°C~50°C 0°C~50°C 
케이블 연결아니요
무게:147g255g/220g
고정 브라켓
211 x 74 x 78mm
PPIC_Handscanner_Header_1920x600 (2)

USB를 포함한 새로운 보급형 휴대용 스캐너 HCR 200

비용 효율적인 가격으로 표준 어플리케이션을 처리해 드립니다

Zebra의 휴대용 스캐너 포트폴리오는 추가적인 유선 표준 장치를 포함하도록 확장되고 있습니다. 이제 0.08mm/ 0.18mm 이상의 코드와 최대 40mm의 판독 거리를 지원하는 1D 및 2D 코드용 USB를 사용할 수 있습니다. 새로운 하우징 디자인이 적용된 장치는 건조한 환경에서 일반적인 어플리케이션을 지원합니다. 세트로 선택하시면 더욱 쉽게 사용할 수 있습니다. 보급형 제품군은 불필요한 기능 없이 필수 기능에 대해서만 비용을 지불하는 것에 집중했습니다. 이것이 바로 HCR이 제공해 드리는 디자인 특징입니다.

사용 시 이점

  • 변경 내용: 다목적 산업용 HCR 200 휴대용 스캐너는 적은 예산으로 설계되었습니다. 이미 검증된 고정형 코드 리더 외에도 다양한 성능 수준의 휴대용 리더를 폭넓게 선택하도록 제품군을 확장하고 있습니다. 이제 이 제품군에는 표준 어플리케이션용으로 특별히 개발된 몇 가지 새로운 보급형 모델이 포함됩니다. 이 장치는 가벼운 하우징과 현대적인 디자인으로 산업 환경에서 사용 가능하며, 안정적인 성능을 보장합니다.
  • 전체 세트에 대한 포괄적인 단일 부품 번호를 통해 간편하게 선택할 수 있습니다. 한 개의 부품 번호로 휴대용 리더와 케이블로 구성된 전체 세트를 간편하게 선택할 수 있습니다. 물론 특정 수요에 따라서 개별 품목 주문도 가능합니다. 
  • 어플리케이션에 최적화된 포괄적인 휴대용 리더 포트폴리오는 다양한 요구 사항과 까다로운 환경 조건에 맞는 범용 솔루션을 제공합니다:  보급형 유선 모델부터 저대비 코드에 맞게 조명을 조정할 수 있는 최적화된 장치까지: 
  • 어플리케이션 전문가가 귀사의 어플리케이션에 최적화된 솔루션을 선택할 수 있도록 도와드립니다.

품목 선택으로 바로 가기

주요 특장점

준공업용 장치 HCR 250
PPIC_Handscanner_HCR250_ret_700x500

작동 조건이 열악한 환경을 위해, 바요넷 잠금 USB 케이블이 장착된 HCR 250은 더 높은 IP64 보호 등급을 충족하도록 디자인되었습니다.

매력적인 보급형 모델
PPIC_Handscanner_Detail_1_700x500 (2)

새로운 하우징이 적용된 장치 재설계는 훨씬 더 합리적인 가격으로 더 많은 가능성을 제공하며 최적화를 가능케 합니다.

모든 필수 구성 요소를 하나의 부품 번호와 범용 판독 필드로 그룹화하면 선택과 어플리케이션이 모두 쉬워집니다.

어플리케이션

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

배치 추적성을 위한 코드 판독

요구 사항:
작업 및 배치는 배터리 생산 시작 시 파악하며 후속 공정을 위해 저장해야 합니다. 이를 위해 바코드를 사용하여 제조 단계 및 모든 관련 부품을 식별해야 합니다.

솔루션:
코드 리더는 작업 및 배치 감지용으로 적합합니다. 제어 개념에 따라서 PC에 직접 연결할 수도 있습니다.
APIC_IL_IT145xg_Code_reading_at_picking_wl_15cm_300dpi_700x500px

이동식 코드 판독

요구 사항:
상품을 고객 주문에 할당해 드리기 위해 상품 코드를 판독하고 상품 관리 시스템으로 전송해야 합니다.

솔루션:
HCR 200 시리즈의 이동식 바코드 리더기는 물류센터 산업에서 일반적으로 사용되는 모든 바코드를 판독합니다.
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_15cm_300dpi_700x500px

주문 데이터 감지

요구 사항:
고객 및 생산 주문을 처리할 때 개별 주문을 기록하고 할당하기 위해서 각 주문에 해당하는 주문 문서의 1D 또는 2D 코드를 판독해야 합니다.

솔루션:
HCR 250 모바일 코드 리더기는 일반적으로 인쇄된 모든 일반 1D 및 2D 코드를 감지해 드립니다. 인체공학적인 하우징 디자인은 연속 사용 시 사용자를 보호해 드립니다. 견고한 장치는 충격을 받거나 바닥에 떨어트려도 견뎌냅니다. 

기술적 특징

매개변수
HCR 210
HCR 230
HCR 250
감지 범위(100% EAN)35 ... 400mm30 ... 350mm30 ... 350mm
분해능 1.3 MP1 MP1.3 MP
최소 모듈 크기 1D0.076mm/3 mil0.076mm/3 mil0.076mm/3 mil
최소 셀 크기 2D0.127mm/5 mil0.18mm/7 mil0.127mm/5 mil
낙하 높이최대 1.5m최대 1.5m최대 1.8m
온도 범위, 작동0.. 50°C-10…50°C-10…50°C
무게(케이블 제외)128g130g240g
보호 등급IP 41IP 54IP 64
양호한 판독 신호비퍼, LED비퍼, LED비퍼, LED, 진동