감지, 검사, 식별 작업을 수행하는 Simple Vision 센서
지능형 Vision 센서 IVS 1000i / 1100i 는 식별 및 검사 작업을 위한 이미지 처리 기능을 갖춘 콤팩트하고 강력한 다목적 장치입니다. 최대한의 유연성을 위해 두 가지 분해능의 다양한 모델을 제공합니다.
감지, 식별, 검사 작업을 수행하는 올라운더 센서:
IVS 1000i/DCR 1000i 시리즈 신제품 Simple Vision 센서
Simple Vision 센서 IVS 1000i 및 DCR 1000i 시리즈는 감지, 식별 및 검사 등 다양한 작업를 위한 산업용 이미지 처리 기능을 갖춘 고성능의 콤팩트한 센서입니다. 두 가지 해상도의 광범위한 모델은 최고의 유연성을 보장합니다.
로이체의 신제품 Simple Vision 센서는 강력한 산업용 이미지 처리 도구, 설정이 편리한 소프트웨어, 교환 렌즈, 고성능 내장 LED 조명으로 뛰어난 성능과 높은 효율성을 제공합니다.
사용 시 이점
- 감지 작업, 식별 작업, 검사 작업 시 최적의 성능 제공
- 두 가지 해상도 버전 선택 가능
- 뛰어난 성능의 산업용 이미지 처리 도구와 사용자 친화적인 그래픽 인터페이스로 빠르고 안정적으로 작동
- 통합 디지털 인터페이스 TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP 또는 SFTP
- 작동거리, 화각, 해상도에 있어서 유연한 교체식 렌즈
- 전환 가능한 흰색 및 적색의 고출력 LED 조명 내장, 최적의 고대비 이미지 제공
- 까다로운 작업(예: 반사가 강한 물체 또는 주변광이 변화하는 환경에서의 품질 검사)을 위한 필터 캡
- 콤팩트한 하우징 덕분에 좁은 설치 공간을 비롯한 대부분의 애플리케이션에 적용 가능
- IP67 등급 하우징으로 보호되어 열악한 생산 환경에서도 비전 센서가 안정적으로 작동
로이체는 유연하게 모델을 제공하여 다양한 작업 종류와 예산에 따라 필요한 모델을 선택할 수 있습니다.
DCR 1000i
고성능의 코드 판독 알고리즘으로 높은 판독률을 자랑합니다. 이 모델에는 선택 사양인 개선된 DPM 코드 전용 알고리즘이 적용되어 있습니다.
- 1D/2D 코드 판독
- DPM 코드 판독
- 인쇄 품질 검증(OCV)
IVS 1000i
올라운더 모델로서 하나의 장치로 감지, 검사, 식별 작업을 모두 수행합니다. 또한 두 가지 해상도 버전의 모델이 있어 선택 가능합니다.
- 존재 여부 감지 기능
- 1D/2D 코드 판독
- 측정 및 카운트
- 식별, 검사를 수행하는 올라운더 모델
주요 특장점
신속한 시운전 및 다양한 어플리케이션
일반적인 산업용 프로토콜 지원
로이체의 Vision Studio 소프트웨어는 산업용 이미지 처리 및 검사에 관한 통계와 다양한 툴을 제공하며, 오프라인 상태에서도 사용할 수 있습니다. 특별한 교육이나 전문 지식이 없어도 사용자가 센서를 설정할 수 있어 비용 및 시간이 절약됩니다. Simple Vision 센서는 다음과 같이 다양한 산업 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.
- 주행 방향을 바로잡는 조작 시스템 및 도구를 제어하기 위한 위치 확인
- 표시, 형태 또는 기타 특징에 기반한 부품 식별
- 올바른 생산 또는 조립을 위해 부품 점검
- 부품 측정 및 카운트
- 부품 오류 점검
TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP 및 SFTP(Secure File Transfer Protocol)와 같이 일반적인 산업용 인터페이스 프로토콜을 지원합니다. 따라서 통신과 데이터 수집이 간편해집니다. 디지털 입력 및 출력을 사용하여 단순한 프로세스를 직접 제어하거나 PLC에 연결할 수도 있습니다.
유연성을 위해 렌즈 교체 가능
산업용 이미지 처리 센서 IVS 1000i/DCR 1000i는 초점 조정 상태를 변경할 수 있는 교체식 S 마운트 렌즈 4개와 2개의 다른 조리개를 지원하여 판독 거리, 화각, 해상도, 필드 깊이 측면에서 높은 유연성을 제공합니다.
광학 특성 검증(OCV)
DCR 1000i OCV는 어플리케이션 내에서 1D/2D 코드를 읽고 날인(권장 사용 기한, 배치, 로트 등)의 인쇄 품질을 확인할 수 있습니다. 파라미터가 많은 복잡한 설정이 필요치 않습니다. 센서에 날인의 참조 이미지만 학습시키면 됩니다. 인쇄 헤드 막힘으로 인한 인쇄 불량, 재생 잉크 또는 고착 문제를 공정 진행 중에 인식할 수 있습니다. 불량품은 초기 단계에서 배출할 수 있습니다.
어플리케이션
IVS 1000i: 라벨링 공정 시 품질 검사
요건:
포장 라인에서는 라벨이 1차 포장 시 부착됩니다. 제품이 2차 포장에 들어가기 전에 라벨이 올바르게 부착되어 있어야 합니다.
솔루션:
신제품 IVS 1000i는 다양한 화각과 넓은 감지 범위로 쉽게 라벨의 위치를 확인 및 측정하고, 라벨이 올바르게 부착되어 있는지 검사합니다.
IVS 1000i: 2차 포장 밀봉 공정 시 접착제 감지
요건:
2차 포장 밀봉 시 접착제를 사용하는 경우 상자를 밀봉하기 전에 접착제가 올바르게 도포되어 있는지 확인해야 합니다.
솔루션:
IVS 1000i는 접착 비드를 감지 및 카운팅하거나 길이를 측정할 수 있어 이러한 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다.
IVS 1000i: 음료 충진 장치에서의 밀봉 시 품질 검사
요건:
음료 충진 장치에서는 병의 캡이 올바르게 밀봉되어 있는지를 점검해야 합니다.
솔루션:
신제품 Simple Vision 센서 IVS 1000i는 다양한 툴 기능으로 병 캡이 올바르게 밀봉되었는지 확인할 수 있습니다.
DCR 1000i: 여러 1D/2D 코드 동시 판독
요건:
2차 포장에는 1D 코드와 2D 코드가 모두 적용되어 있습니다. 품질 보증 목적으로, 5개의 팩을 하나의 상자에 포장하기 전에 코드를 스캔해야 합니다. 과정 중에 코드 유형에 무관하게 코드를 단일 스캔으로 동시에 식별해야 합니다.
솔루션:
신제품 DCR 1000i는 개별 1D/2D 코드는 물론 임의의 개수로 구성된 1D/2D 코드도 다중 코드 판독 기능을 사용하여 동시에 쉽게 판독할 수 있습니다.
DCR 1000i: 포장재에 직접 인쇄된 코드 판독
요건:
2차 포장에는 2D 코드가 직접 인쇄되어 있습니다. 제품 이력 관리를 위해서는 이러한 DPM 코드를 판독하는 기능이 필요합니다.
솔루션:
비전 센서 DCR 1000i DPM모델은 포장물에 직접 인쇄된 코드를 판독하는 작업을 위해 특별히 최적화된 판독 알고리즘을 탑재하였습니다.
DCR 1000i: 인쇄 품질 검증(OCV)을 통한 라벨 검사
요건:
코드, 권장 사용 기한 및 배치 번호를 포장에 부착합니다. 코드를 감지하고 동시에 날인을 확인하여 날인이 존재하고 온전하며 판독할 수 있음을 보장해야 합니다.
솔루션:
DCR 1000i OCV는 날인을 티치인 참조 이미지와 비교하는 동시에 1D/2D 코드를 식별하고 필요 품질(조정 가능한 기준값)을 충족하는지 평가할 수 있습니다.
기술적 특징
| DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
| 감지(밝기, 대비, 표면 픽셀, 가장자리 픽셀) | • | • | • | • | • | • | |||
| 위치 확인(표면, 가장자리, 형태) | • | • | • | • | • | • | |||
| 카운트(표면, 가장자리, 형태) | • | • | • | • | |||||
| 측정(각도, 원, 간격, 포인트 투 포인트, 포인트 투 라인) | • | • | • | • | |||||
| 바코드 감지 | • | • | • | • | • | ||||
| 바코드 위치 확인 | • | • | • | • | • | ||||
| 바코드 카운트 | • | • | • | • | • | ||||
| DPM 표시된 바코드 감지 | • | • | |||||||
| DPM 표시된 바코드 위치 확인 | • | • | |||||||
| DPM 표시된 바코드 카운트 | • | • | |||||||
| 인쇄 품질 검증(OCV) | • |
| 광학 데이터 |
|
| 유형 | 고해상도- M4, 저해상도 - M1 |
| 영상기 | Sony 글로벌 셔터 |
| 광학 형식 | 1/2.9” |
| 해상도(H x V) | 1,440 x 1,080픽셀, 736 x 480픽셀 |
| 픽셀 크기(μm) | 3.45 x 3.45 |
| 최대 프레임 속도(fps) | 30 |
| 작업 영역 | 광학장치에 따라 50 ~ 2,000mm |
| 렌즈 | S 마운트, 4가지 초점거리: 3.6, 8, 16, 25mm |
| 슬롯 너비 | 모든 렌즈에 f/4 또는 f/8의 조리개 선택 가능 |
| 전기 데이터 | |
| 전원 공급 장치 | 18 30 VDC |
| 개방회로 전류(최대) | 1000 mA @24V |
| 내부 조명 | 전환식 내부 조명: 고출력의 흰색 또는 적색 |
| 플래시 메모리/작업 개수 | 16GB/최대 255개 |
| 인터페이스 | 디지털 I/O, ethernet 100Mbit/s |
| 프로토콜 | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP |
| 디지털 입/출력 | 외부 트리거 2 + 1 / 준비 신호 4 + 1, 모든 push-pull, 최대 부하 전류 150mA |
| 사진 저장 | FTP, SFTP를 통해/수동으로 Vision Studio 소프트웨어를 통해 |
| 기계 데이터 | |
| 치수 (높이 x 너비 x 깊이) |
85 x 45 x 34mm |
| 광학장치 연결 | S 마운트 |
| 렌즈 커버 | PMMA |
| 고정 | M3 나사 4개 |
품목 목록
- 시리즈: DCR 1000i, DCR 1000i
- 소프트웨어기능: 인쇄 품질 검증, 1D 코드 판독, 2D 코드 판독, 코드 위치 확인, 코드 인식, 코드 ...
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5 NEC, 2/5 ...
- 시리즈: DCR 1000i, DCR 1000i
- 소프트웨어기능: DPM (직접 부품 마크 코드), 1D 코드 판독, 2D 코드 판독, 코드 위치 확인, 코...
- 판독가능한코드종류: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5...
- 시리즈: DCR 1000i, DCR 1000i
- 소프트웨어기능: 코드 인식, 1D 코드 판독, 2D 코드 판독, 코드 위치 확인, 코드 카운트
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Limited, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 ...
- 시리즈: IVS 1000i
- 소프트웨어기능: 위치 확인: 표면, 가장자리, 형태, DPM (직접 부품 마크 코드), 부품 감지: 밝기,...
- 판독가능한코드종류: Micro QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5...
- 시리즈: IVS 1000i
- 소프트웨어기능: 카운트: 표면, 가장자리, 형태, 부품 감지: 밝기, 대비, 표면 픽셀, 가장자리 픽셀, ...
- 시리즈: IVS 1000i
- 소프트웨어기능: 위치 확인: 표면, 가장자리, 형태, 부품 감지: 밝기, 대비, 표면 픽셀, 가장자리 픽셀
- 시리즈: DCR 1000i, DCR 1000i
- 소프트웨어기능: 코드 인식, 1D 코드 판독, 2D 코드 판독, 인쇄 품질 검증, 코드 위치 확인, 코드 ...
- 판독가능한코드종류: 코드 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5 NE...
- 시리즈: DCR 1000i, DCR 1000i
- 소프트웨어기능: 1D 코드 판독, 2D 코드 판독, 코드 위치 확인, 코드 인식, 코드 카운트
- 판독가능한코드종류: 코드 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5 NE...
- 시리즈: DCR 1000i, DCR 1000i
- 소프트웨어기능: 코드 카운트, 1D 코드 판독, 2D 코드 판독, DPM (직접 부품 마크 코드), 코드 ...
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5 NEC, 2/5 ...
- 시리즈: IVS 1000i
- 소프트웨어기능: 측정: 각, 원, 거리, 포인트 투 포인트, 포인트 투 라인, DPM (직접 부품 마크 코...
- 판독가능한코드종류: Micro QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5...
- 시리즈: IVS 1000i
- 소프트웨어기능: 부품 감지: 밝기, 대비, 표면 픽셀, 가장자리 픽셀, 위치 확인: 표면, 가장자리, 형태...
- 판독가능한코드종류: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Matrix, 2/5 NEC, 2/5 ...
- 시리즈: IVS 1000i
- 소프트웨어기능: 카운트: 표면, 가장자리, 형태, 부품 감지: 밝기, 대비, 표면 픽셀, 가장자리 픽셀, ...