절대값 인코더
한 치의 오차 없는 절대 각도 측정을 위한 센서 솔루션
기계 및 자동화 설비의 회전 운동 감지 및 위치 측정을 위한 로터리 엔코더 솔루션
로터리 엔코더 제품은 회전 위치와 속도를 정확하게 감지합니다. 이를 통해 다양한 자동화 공정에 유연하게 활용 가능한 최적화된 솔루션을 직접 만나보세요. 작업 현장 요구 사양에 맞춰 인크리멘탈 또는 앱솔루트 로터리 엔코더를 사용할 수 있습니다. 물류 자동화와 로보틱스부터 포장 및 목재 가공, 공작 기계, 자동차 산업에 이르기까지 전 산업 현장에서 비할 데 없이 압도적인 성능으로 Leuze의 절대형 엔코더의 진가가 단연 돋보입니다.
유럽의 엄격한 품질 기준을 바탕으로 신뢰도 높은 제조 및 검수를 거치며 전 세계 어디에서나 Leuze 제품을 만나보실 수 있습니다. 주요 특징으로는 광범위한 분해능, 높은 허용 축 방향 하중과 더불어 간편한 취급 및 편리한 시운전 성능까지 완벽하게 갖춘 제품입니다.
사용 시 이점
- 압도적으로 탁월한 제품 품질: 유럽 품질 표준으로 제작된 본 제품은 높은 분해능과 신뢰성 높은 신호 품질을 보장합니다. 특히 강한 진동 및 높은 축 하중에도 흔들림 없이 견디며 가혹한 산업 환경에서도 압도적으로 탁월한 성능을 발휘합니다.
- 글로벌 서비스 및 기술 지원 솔루션: 제품 선정 단계부터 제어 시스템 통합에 이르기까지 전 과정에서 신뢰할 수 있는 Leuze만의 돋보이는 기술 서비스를 직접 체감해 보세요.
- 맞춤형 솔루션: 공정 내 모든 적용 분야에 최적화된 맞춤형 센서 솔루션을 만나보세요. 개별 요구 사양과 특수한 작업 환경에 맞춘 완벽한 맞춤형 디자인으로 신뢰할 수 있는 측정 결과와 더불어 비할 데 없이 높은 공정 안정성을 확실하게 보장합니다.
- 비용 절감형 모션 통합 솔루션 선형 및 회전 운동까지 변위 측정과 위치 결정에 필수적인 모든 센서를 하나의 최적화된 맞춤형 패키지로 통합하여 설비 원가 절감 및 설계 효율을 최적화합니다.
- 공급선 단일화: 단일 공급처를 통한 정밀한 위치 결정 솔루션
애플리케이션
패키징 솔루션: 권취 헤드의 속도 및 정밀한 회전수 제어 솔루션
요구 사항:
이송 중 제품 보호를 목적으로 자동 필름 포장 공정에서는 적재물에 필름이 한 치의 오차 없이 밀착되도록 권취 헤드의 회전 속도와 정확한 회전수를 완벽하게 제어해야 합니다.
솔루션:
EM 050 시리즈 앱솔루트 로터리 엔코더는 작업 공정에서 필요한 분해능에 따라 전용 인터페이스를 활용하여 모터 컨트롤러로 현재 위치 값을 한 치의 오차 없이 전송합니다. 이로써 정밀한 속도 제어는 물론 멀티턴 버전을 활용하여 누적 회전수까지 실시간으로 완벽하게 기록합니다.
다양한 샤프트 및 분해능 요구사항에 맞춰 최적화된 기계적 조립이 가능하도록 작업 환경에 따른 다양한 마운팅 옵션을 직접 만나보세요.
패키징 솔루션: 충진 시스템의 핵심, 필링 스타 동기화 및 속도 제어 기술 솔루션
요구 사항:
단일 라인 컨베이어에서 충진기 또는 캡핑기로의 고속 이동 시 바로 필링 스타의 정밀한 회전 속도 동기화가 관건입니다. 동시에 활용되는 센서는 충진 시스템 특유의 엄격한 세척 작업 환경에 최적화되어 까다로운 고객사의 위생 기준까지 충족해야 합니다.
솔루션:
보틀 휠의 축에 장착된 ES 시리즈 로터리 엔코더는 공정에 필요한 최적화된 분해능을 활용하여 회전 운동을 정밀하게 감지합니다. 이로써 고객사에 최적화된 맞춤형 속도 제어를 실현합니다. 또한 SSI 인터페이스를 통해 드라이브에 직접 연결할 수 있어 고객사의 기존 시스템 제어 환경에 플러그 앤 플레이 방식으로 통합을 한층 더 간편하게 통합됩니다.
인트라로지스틱스 솔루션: 모바일 로봇 리프트 장치의 정밀한 위치 제어 솔루션
요구사항:
모바일 로봇의 리프트 장치를 제어하기 위해서는 전원이 켜진 직후 별도의 원점 복귀 없이도 포크의 현재 위치를 한치의 오차 없이 안정적으로 감지해야 합니다.
Leuze 솔루션:
중공축 타입의 콤팩트 앱솔루트 로터리 엔코더는 리프트 장치 하단 부분의 드라이브 샤프트나 포크 후면에 플랜지 방식으로 직결합니다. 이를 통해 비좁은 설비 내부 작업 공간을 획기적으로 절약할 수 있습니다. 설비 가동 후 별도의 원점 복귀 작업 없이 현재 위치를 즉각적으로 감지해 냅니다. 이로써 리프트 승강 구동을 실시간으로 안전하게 완벽하게 제어해 냅니다. 다양한 드라이브 및 차량 제어 시스템 연동을 위한 폭넓은 인터페이스 옵션을 직접 만나보세요.
금속 가공 및 포장 공정: 금속 코일 및 자재 롤의 권취 및 권출 제어 솔루션
요구사항:
한 치의 오류도 발생하지 않는 자재 공급 및 이송을 보장하기 위해서는 롤의 회전 속도를 정밀하게 제어해야 합니다. 자재가 끊김 없이 일정하게 흐르게 하기 위해서는 충진 상태에 따라 롤의 회전 속도를 유기적으로 조절해야 합니다. 이와 같은 요구사항을 실현하기 위해서는 정확한 타이밍에 롤이 교체되도록 회전 속도와 회전 수를 모두 정밀하게 감지해야 합니다.
Leuze 솔루션:
로터리 엔코더는 주로 구동 롤러 축에 직접 플랜지 방식으로 결합할 수 있습니다. EM 시리즈 멀티턴 로터리 엔코더는 회전 속도와 회전 수를 모두 정밀하게 감지하여 적절한 인터페이스를 활용하여 제어 시스템에 핵심적인 데이터를 전송하는 제품입니다. 다양한 장착 및 연결 옵션을 활용하여 고객사의 시스템에 유연하게 연동할 수 있습니다.
인트라로지스틱스 솔루션: AMR 조향 제어를 위한 휠 위치 결정
요구사항:
자율 주행 차량의 정밀한 경로 제어를 위해 조향 휠의 각위치와 회전 속도를 지속적으로 감지해야 합니다. 별도의 원점 복귀 작업이 없이도 현재 조향 위치를 항상 상시 파악할 수 있어야 합니다.
Leuze 솔루션:
회전식 스위블 캐스터의 회전 부분에 장착된 ES 시리즈 앱솔루트 로터리 엔코더는 현재 조향 위치를 지속적으로 감지하여 차량 제어 시스템으로 전송합니다. 이를 통해 정밀한 주행 방향 제어가 가능합니다. 구동축에 장착된 또 다른 로터리 엔코더는 회전 속도를 측정하여 주행 경로를 따라 차량 속도를 정밀하게 조절할 수 있도록 지원합니다.
공작 기계: 파이프 절곡기의 절곡 헤드 제어 솔루션
요구사항:
파이프 생산 시 정밀한 절곡 공정을 위해서는 절곡 축의 각도와 위치를 정밀하게 감지하고 제어해야 합니다. 일관된 생산 품질을 유지하기 위해서는 지속적이고 안정적인 공정 제어가 가장 핵심적입니다.
Leuze 솔루션:
ES 시리즈 앱솔루트 로터리 엔코더는 절곡 축의 각위치를 높은 정확도로 감지하여 절곡 공정의 정밀 제어를 가능하게 합니다. 다양한 분해능과 인터페이스를 활용하여 특정 요구사항에 유연하게 대응할 수 있으며 정밀 부품 제조 공정과 같은 까다로운 공정에서도 그 진가가 발휘됩니다. 또한 다양한 장착 방식 덕분에 설비에 간편하게 연동할 수 있습니다.