IO-Link 연결 유닛

오늘부터 내일을 위한 준비를 해보십시오. IO-Link가 통합된 산업용 네트워크는 네트워크로 연결된 공장을 위한 표준입니다. IO-Link 센서는 프로세스 데이터를 기계 제어 장치로 전송할 뿐만 아니라 다양한 수신기와 통신하고 장치 정보도 전송할 수 있습니다. IO-Link 기술이 적용된 이더넷 기반 IO 모듈은 보다 유연하고 투명하며 강력한 인프라를 가능하게 합니다. IO-Link 마스터 MD 7을 사용하면 제어 장치에서 필드 레벨, 클라우드에 이르기까지 파라미터 설정의 일관된 진단 및 조정이 가능합니다.
MD7-System_Banner_1400x400

IO-Link 마스터 및 허브: MD7 시스템

다양한 자동화 작업을 위한 IO-Link 인터페이스의 I/O 모듈

유연하고 투명하며 강력한 자동화의 중심에는 Leuze의 MD7 시스템이 있습니다. IO-Link 센서는 프로세스 데이터 외에도 장치 정보, 진단 데이터 및 이벤트 메시지를 전송합니다. IO-Link 기술이 적용된 Leuze의 이더넷 기반 I/O 모듈은 데이터를 결합하고 개별 기계 모듈을 컨트롤러 및 상위 시스템과 연결합니다. 이를 통해 기계를 모듈식으로 구성할 수 있습니다. 다양한 프로토콜과 호환되는 IO-Link 마스터를 사용하여, 센서 및 액추에이터를 다양한 필드버스 및 제어 시스템을 통해 기존 인프라 구조에 유연하게 통합할 수 있습니다. 프로세스 및 장치 정보는 개별 IO-Link 장치에서 상위 관리 시스템 또는 클라우드 어플리케이션으로 안정적으로 전송됩니다. Leuze의 IO-Link 모듈과 연결된 모든 센서 및 액추에이터는 웹 브라우저를 통해 중앙에서 시운전, 파라미터 설정, 진단이 가능합니다. IO-Link 허브를 사용하면 필요에 따라 시스템을 확장할 수 있습니다. 



사용 시 이점

  • 제어 및 클라우드에 유연한 통합
    유연한 계획 및 재고 비용 절감 Leuze의 IO-Link 마스터는 PROFINET, 이더넷/IP 및 Modbus TCP를 통한 다중 프로토콜을 지원합니다. OPC UA가 적용된 모델도 제공됩니다.

  • 설치 작업 감소
    배선 작업이 적고 설치 시간이 짧습니다. M12 Power L 커넥터를 사용하면 하나의 케이블로 더 많은 전력을 전송할 수 있습니다. 이러한 방식으로 더 긴 모듈 체인을 구현할 수 있어 기계 내 케이블 및 전원장치를 많이 연결할 필요가 없습니다.

  • 높은 투명성
    진단 및 구성에 쉬운 접근이 가능합니다. 진단 및 구성에 대한 손쉬운 접근: MD7 시스템의 IO-Link 마스터는 통합 웹서버를 통해 연결된 센서 및 액추에이터의 원격 파라미터 설정 및 중앙 모니터링이 가능합니다.

  • 통합 시스템
    예측 유지보수 및 간단한 개조를 통해 비용을 절감하세요. 진단 데이터는 IO-Link를 통해 전송되므로 유지보수 작업을 계획할 수 있습니다. 센서 교체 시, 마스터가 자동으로 파라미터 설정을 새로운 장치로 전송합니다.

IO-Link 더 자세히 알아보기



주요 특장점

IPIC_IOLink_MD7_Multiprotocol_700x500px

표준화된 시스템 설계를 위한 다중 프로토콜

Leuze의 IO-Link 마스터에는 다중 프로토콜이 탑재되어 있습니다. 이는 복잡하고 실시간이 요구되는 산업용 통신을 위한 이더넷 기반 필드버스 프로토콜 PROFINET 및 Ethernet/IP*를 지원하며 더 간단한 PLC, 운영 터미널 또는 SCADA 시스템에 연결하기 위한 Modbus TCP를 지원합니다. 이를 통해 가장 많이 사용되는 컨트롤러와 함께 모듈을 사용할 수 있습니다. 기계의 표준화 수준이 높아지면 복잡성이 낮아져 재고 비용이 절감되고 유지보수가 간소화됩니다.
Leuze는 클라우드 기반 시스템에 직접 통합할 수 있는 OPC UA 표준 기반의 장치 모델도 제공하고 있습니다. 웹 기반 설정으로 독립 실행형 솔루션으로도 운영할 수 있습니다.

IPIC_IOLink_MD7_Standardized_wiring_technology_700x500px

표준 M12 Power 커넥터 사용으로 간단한 배선

Leuze IO-Link 모듈 전원 공급은 표준 M12 Power 커넥터를 통해 이루어집니다. 멀티 프로토콜 지원으로 인해 하나의 장치 유형으로 Ethernet과 PROFINET 연결을 모두 처리할 수 있습니다. 이는 필요한 모델의 수를 줄여 재고 관리를 단순화합니다. 
허용 전류 용량이 최대 16A인 L코딩 M12 커넥터는 7/8" 커넥터보다 약 80% 더 많은 전력을 제공합니다. 따라서 추가적인 전력 없이 훨씬 더 많은 모듈을 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있습니다. 전원 공급 장치를 많이 연결할 필요가 없어 병렬 배선이 줄어들어, 좁은 설치 공간에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다.

IPIC_IOLink_MD7_Diagnosis_Configuration_700x500px

간편한 설정 및 진단 옵션

MD7 시스템은 데이터 및 프로세스의 투명도를 높여줍니다. 마스터 장치는 진단 데이터와 상태 정보를 장치 내에서 직접 확인하거나 웹 서버를 통해 확인하는 등 다양한 방식으로 제공합니다. IODD 해석기가 있는 통합 웹서버를 통해 연결된 IO-Link 장치를 완전하게 구성할 수도 있습니다. 
Leuze Service Tool(출시 예정)을 통해 다음과 같은 기능이 탑재된 고성능 소프트웨어를 제공합니다..

장치 관리: 네트워크 상의 Leuze 장치 자동 검색, 장치 유형과 펌웨어 버전 표시

효율적인 네트워크 구성 (예: IP 주소 할당)

WINK 기능(LED 점멸 표시)을 통해 네트워크 내 개별 장치를 빠르게 식별

장치 설정 백업

IPIC_IOLink_MD7__Continous_system_700x500px

IO-Link 전문가의 시스템 전문성

Leuze IO-Link 마스터 및 센서의 조정 시스템은 기계의 표준화 수준을 높여줍니다. IO-Link 허브를 통해 많은 수의 디지털 센서 또는 액추에이터를 시스템에 통합하여 비용을 절감할 수 있습니다. IO-Link 컨소시엄의 창립 멤버로서 Leuze는 2002년부터 개방형 인터페이스 표준 개발에 적극적으로 참여해 왔습니다. 이를 통해 Leuze의 IO-Link 기술이 적용된 I/O 모듈은 다른 제조사의 구성 요소와 원활하게 통신하며 이는 미래를 위한 투자를 의미합니다. 

기술적 특징

MD 748i IO-Link masterMD 798i IO-Link masterMD 742 IO hub M12MD 742 IO hub M8MD742 Input / Output Hub M12
센서 연결8x M12 – 4핀/5핀8x M12 – 4핀/5핀8x M12 – 5핀8x M8 – 3핀8x M12 – 4핀
컷PROFINET, Modbus, OPC UA다중 프로토콜: 이더넷 IP*/PROFINET, Modbus, IO-Link 1.1IO-Link 1.1IO-Link 1.1IO-Link 1.1
주요 특장점IOL 모드 IO-Link 핀 4 8개, DIO 4개 + SIO 모드 8개, DO 4개IOL 모드 IO-Link 핀 4 8개, DIO 4개 + SIO 모드 8개, DO 4개디지털 PNP 입력 16개 COM 2 / 38.4kBit/s디지털 PNP 입력 8개 COM 2 / 38.4kBit/s디지털 PNP 입력 COM 2 16개 / 38.4kBit/s, 기존 IO 센서 및 액추에이터 작동에 적합
치수65 x 210.4 x 30mm60.4 x 230.4 x 39mm54 x 150 x 27.4mm32 x 144.3 x 32mm54 x 150 x 27.4mm
온도 범위-25 ... 60°C -40 ... 70°C -40 ... 70°C -40 ... 70°C -40 ... 70°C 
보호 유형IP 65 / 67IP 65 / 67 / 69KIP 65 / 67 / 69KIP 65 / 67 / 69KIP 67 / 69K

품목 선택 바로 가기

IO-Link 인터페이스가 있는 I/O 모듈에 대해 자주 묻는 질문

IO-Link 기술 기본 사항

IO-Link는 별도로 주소를 지정하지 않고 센서 및 액추에이터와의 고성능 포인트 투 포인트 통신을 구축하는 표준화된 IO 기술(IEC 61131-9)입니다. 모든 IO-Link 컨소시엄 소속 기업의 IO-Link 구성 요소는 서로 호환됩니다. 

Leuze IO-Link 마스터를 사용하면 디지털 센서 및 액추에이터를 분산 방식으로 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. Leuze I/O 모듈은 다기능 연결부를 제공합니다. 예를 들어 연결부(포트)를 디지털 입력, 디지털 출력 또는 IO-Link 포트로 지정할 수 있습니다.

버전 1.1의 주요 확장 내용:

  • 장치 파라미터 데이터 백업
  • IO-Link 마스터에 필수적인 데이터 전송률 230.4kBaud
  • 각 포트당 프로세스 데이터 너비 최대 32바이트까지 확대

Leuze의 IO-Link 마스터는 V1.1에 따른 IO-Link 표준을 충족합니다. V1.1에 따른 IO-Link 마스터는 V1.0 및 V1.1 기반의 IO-Link 장치와 함께 작동합니다. V 1.1에 추가된 기능(데이터 백업 기능 및 데이터 전송률 230.4kBaud)은 사용하는 IO-Link 장치에서도 지원되는 경우에만 사용할 수 있습니다.

연결 기술

예, A 포트 최대 4개 및 최대 2A의 B 포트 최대 4개가 지원됩니다.

오버 몰드 버전을 사용하면 IP65, IP67 및 IP69K의 보호 등급을 지원합니다. 조립식 커넥터를 사용하면 IP67의 보호 등급입니다.

아니요, M12 L 코딩은 비차폐로 사용됩니다. 표준 케이블을 사용할 수 있습니다.

예, 짧은 상호접속 케이블이 있습니다.

아날로그 신호 처리

아날로그 신호는 현재 Leuze IO-Link 마스터에서 지원되지 않습니다. 그러나 아날로그 센서를 IO-Link 마스터에 연결할 수 있는 IO-Link 변환기가 있습니다. 아날로그 센서도 IO-Link 센서로 교체하면 아날로그-디지털 변환이 더 이상 필요하지 않으며 정확성이 향상됩니다. 

독립형 아날로그 모듈은 현재 당사 포트폴리오에 계획되어 있지 않습니다. IO-Link 마스터는 훨씬 더 높은 다중 기능성을 제공합니다. 아날로그 변환기와 결합하면 전압, 전류 또는 온도와 같은 아날로그 신호도 하나의 마스터로 감지할 수 있습니다. 

장치 설명 파일, E-Plan 매크로 및 승인

아니요, 다중 프로토콜 장치에 대한 별도의 장치 설명 파일은 없습니다. 모듈은 사용된 컨트롤러를 자동으로 인식하고, 사용된 프로토콜에 맞게 설정됩니다. 다중 프로토콜 기능이 없는 장치와 마찬가지로 마스터는 PROFINET용 GSDML 파일 또는 Ethernet/IP용 EDS 파일이 필요합니다.

예, EPLAN 매크로는 EPLAN 포털에서 사용할 수 있습니다. Leuze 웹사이트의 각 제품 "다운로드" 탭에서 다운로드할 수도 있습니다. 

MD7 시스템의 IO-Link 마스터 및 IO-Link 허브는 CE 표준 및 UL에 따른 인증을 받았습니다.

통신 프로토콜

이 장치는 다음 세 가지 이더넷 프로토콜에서 사용할 수 있습니다. Modbus TCP, 이더넷/IP* 및 PROFINET. 자동 프로토콜 감지를 통해 다중 프로토콜 장치는 사용자가 개입하지 않아도(즉, 전환 프로그래밍 불필요) 명시된 세 가지 이더넷 시스템에서 작동할 수 있습니다. 필요한 경우 사용자가 수동으로 프로토콜을 선택할 수도 있습니다.

이 장치는 PROFINET 사양 V 2.35를 지원합니다. 적합성 등급은 B(RT, 실시간)입니다.  IRT(Isochronous Real Time)는 현재 지원하지 않습니다.

Leuze의 IO-Link 전문가가 로이체 로드맵에 대한 질문과 제안에 답변해 드릴 것입니다. 지금 문의하세요 

*인증서 준비 중