MLC
광범위한 안전 애플리케이션을 위한 포괄적인 시리즈
MLC 안전 라이트 커튼 시리즈는 분해능, 보호필드 높이 및 감지 범위 면에서 완벽한 Type 4(MLC 500) 및 Type 2(MLC 300) 장치를 모두 제공합니다. 네 가지 기능 등급의 견고하고 콤팩트한 이 장치는 표준 애플리케이션에서 특수 보호(예: 블랭킹 기능 포함)에 이르기까지 광범위한 보호 작업을 수행합니다. 또한 캐스케이딩, 초슬림 디자인, 방폭 인증 마크 및 보호 등급 IP 69K가 있는 모델은 특수 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 스마트 프로세스 게이팅은 컨베이어 라인에 대한 접근을 보호하기 위한 공간 절약형 대안을 제공합니다. 이 기능에는 뮤팅 센서가 필요하지 않습니다.
주요 특장점
견고한 하우징
견고한 하우징 디자인을 갖춘 이 콤팩트한 장치는 강화된 측면벽과 뒤로 배치된 앞유리가 특징입니다.
간편한 설치와 정렬
다양한 브라켓으로 모든 설치 상황에서도 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 디자인은 좁은 공간에도 설치 가능하고 정렬이 용이하도록 설계되었습니다. 추가 제동 요소가 있는 버전은 충격과 진동의 전달을 줄이고 까다로운 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
간편한 FAIL-SAFE 시운전
장치의 모든 설정은 핀 지정을 통해 파라미터 설정할 수 있습니다. 따라서 시운전 시 시간과 비용을 절약하고 에러 없이 설정할 수 있습니다. 장치 변경은 재구성 없이 플러그 앤 플레이를 통해 간단히 수행할 수 있습니다.
스위치 캐비닛까지 100m
MLC 300/500 제품군의 송신기와 수신기는 최대 100m 길이의 케이블을 사용하여 스위치 캐비닛에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 추가 구성요소 없이 기계를 유연하게 배치할 수 있습니다.
특수 환경에서 사용
정확한 피팅을 위한 초슬림 디자인
MLC 520-S 모델은 15.4 x 32.6mm에 불과한 초슬림 디자인이 특징입니다. 보호필드 길이는 매우 미세하게 조절할 수 있습니다(30mm 폭 단위). 또한 장치에는 사각지대가 없기 때문에 기계 개구부에 최적으로 설치할 수 있습니다.
보호 등급 IP 67/IP 69K
이 솔루션의 경우 캡슐형의 투명관에 사전 조립된 상태의 MLC 안전 라이트 커튼 모델을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 MLC 510-IP는 가장 높은 보호 등급 IP 67/IP69K를 달성하며 식품 산업에서 사용하기에 적합합니다.
EN 60079에 따른 방폭 인증 마크
MLC 520 EX2 모델은 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용할 수 있도록 설계되었으며 장치 그룹 II, 카테고리 3, 위치 2(가스) 및 위치 22(분진)의 ATEX 지침을 충족합니다.