RK 85/7-800
직반 센서
제품 번호:
50000512
| 시리즈 | 85 |
| 작동 원리 | 터치 원리 |
| 감지 범위 | 0 ... 0.8 m (안정된 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 공급전압 점검 UB | 230 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
| 스위칭 주파수 | 20 Hz |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 기본 커넥터 |
| 핀 개수 | 6 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 490 g |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 65I |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |