RK 96M/P-1440-21

비편광식 반사판 포토 센서

제품 번호: 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
PRK49C.1/4P-TB
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50134447
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.1 ... 24 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134447
TK 82.2
반사판
품목 번호: 50024127
  • 반사판종류: 반사판
  • 편광변경식: 예
  • 방향의존형: 아니요
  • 고정방식: 통로마운팅으로
품목 번호: 50024127
시리즈 96
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.3 ... 15 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.1 ... 18 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
재료 호환성 ECOLAB
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf