RKR 18/4,6000

비편광식 반사판 포토 센서

제품 번호: 50102730

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
RK18B.1/4P-6000
비편광식 반사판 포토 센서
품목 번호: 50117374
  • 시리즈: 18B
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0 ... 6 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50117374

listing.taxInformationPrice

즉시 사용 가능

시리즈 18
작동 원리 반사 원리
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 0 ... 4 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 5 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 35 mA
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 6,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 갈색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.22 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 50 mm x 33 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 180 g
하우징 색상 적색
고정 방식 마운팅 스레드
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf