RKU318-400.3/2X-M12

초음파 반사 감지기

제품 번호: 50136095

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
RKU318-400.3/4X-M12
초음파 반사 감지기
품목 번호: 50136094
  • 시리즈: 318
  • 작동원리: 반사원리
  • 디자인: 원주형, 18 mm
  • 최대감지범위: 0 ... 0.4 m
품목 번호: 50136094
시리즈 318
작동 원리 반사 원리
포함됨 2개 마운팅 너트 M18
감지 범위 0 ... 0.4 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 300 kHz
빔 방향 앞쪽
개방각 8 °
배경에서부터 물체 거리 ≥ 100 mm
반사판 거리 0.1 ... 0.4 m
분해능 < 2mm
반복 정밀도 0.5 %
반복 정밀도 기준값 최종값
온도 오차 5 %
온도 오차 기준값 최종값
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 5 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
스위칭 히스테리시스 1 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 8 Hz
응답 시간 62 ms
동작 전 딜레이 500 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 91.6 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 폴리부틸렌(PBT)
활성면 재료 플라스틱, 유리 화이버 강화 에폭시 수지
초음파 트랜스듀서 재료 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
순중량 70 g
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 조작 버튼
조작부 기능 기본 설정으로 초기화
상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 전환
스위칭 출력부/출력 특성 설정
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ECLASS 14.0 27272802
ECLASS 15.0 27272802
ECLASS 16.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
ETIM 10.0 EC001848
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf