RT 318M/N-400
직반 센서
제품 번호:
50083112
| 시리즈 | 318 |
| 작동 원리 | 터치 원리 |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 작동 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 0.4 m |
| 작동 감지 범위, 회색 18% | 0.004 ... 0.2 m |
| 작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.01 ... 0.125 m |
| 제한 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 0.5 m |
| 제한 감지 범위, 회색 18% | 0.004 ... 0.24 m |
| 제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.01 ... 0.15 m |
| 제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
| 빔 경로 | 분산됨 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 880 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 1 |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 25 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | dark 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
| 응답 시간 | 0.5 ms |
| 동작 전 딜레이 | 30 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 와이어 단면 | 0.25 mm² |
| 치수(Ø x 길이) | 18 mm x 50 mm |
| 나사 크기 | M18 x 1 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | V2A |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 130 g |
| 하우징 색상 | 은색 흑색 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 65 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |