SD2T20-1200

안전 라이트 커튼 송신기

제품 번호: 67821712

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 3개의 제품이 검색됨
MLC300T20-1200
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68090212
  • 시리즈: MLC 300
  • 최대감지범위: 0 ... 15 m
  • 분해능: 20 mm
  • 보호필드높이: 1,200 mm
품목 번호: 68090212
MLC500T20-1200
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68000212
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 15 m
  • 분해능: 20 mm
  • 보호필드높이: 1,200 mm
품목 번호: 68000212
BT-2HF
브래킷 세트
품목 번호: 429393
  • 고정방식,장치측: 클램핑가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
  • 적합한제품그룹: 안전라이트커튼
품목 번호: 429393
시리즈 SOLID-2
장치 종류 송신기
어플리케이션 손 보호
기능 전송 채널 2개, 선택 가능
유형 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
분해능 20 mm
보호필드 높이 1,200 mm
감지 범위 0.5 ... 15 m
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 950 nm
송신 다이오드 평균 성능 50 µW
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 45 mA, 외부 부하 없음
퓨즈 2A 시간 지연
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 17.6 V
스위칭 전압 low, 최대 2.8 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
기능 테스트 신호 입력
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 300 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 1,275.5 mm x 34.6 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 1,300 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
장치 컬럼에 설치
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 TÜV NRTL US
c CSA US
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD 모델 - SD2T20-1200 - zip
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - Tüv Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd NRTL US - pdf