SD4R30-1200-600EL
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
67848023
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 캐스케이딩 | 고정식 캐스케이딩, L자형, 90° |
| 기능 패키지 | 확장 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 분해능 | 30 mm |
| 다리 1 보호필드 높이 | 1,200 mm |
| 다리 2 보호필드 높이 | 600 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터 |
| 응답 시간 | 7 ms |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 표시 방식 | LED |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
인증서 - TÜV Süd - pdf