SD4R40-1650G

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 67846616

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MLC520R40-1650G
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68021416
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 40 mm
  • 보호필드높이: 1,650 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68021416
시리즈 SOLID-4
장치 종류 수신기
캐스케이딩 유선 캐스케이딩, Guest
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 손 보호
위험 영역 안전장치
접근 보호 장치
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 40 mm
보호필드 높이 1,650 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
소비 전류, 최대 10 mA, 외부 부하 없음
응답 시간 15 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 1 개수
기능 캐스케이드 Host
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 300 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.25 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 1,707.5 mm x 34.6 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 1,800 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
장치 컬럼에 설치
추가 고정 부품을 사용해야 함
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 TÜV NRTL US
c CSA US
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-29
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN 매크로 - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Application Note Substitute - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd NRTL US - pdf