SD4T30-1200G

안전 라이트 커튼 송신기

제품 번호: 67847212

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MLC500T30-1200G
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68020312
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 10 m
  • 분해능: 30 mm
  • 보호필드높이: 1,200 mm
품목 번호: 68020312
시리즈 SOLID-4
장치 종류 송신기
캐스케이딩 유선 캐스케이딩, Guest
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 손 보호
기능 전송 채널 2개, 선택 가능
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
분해능 30 mm
보호필드 높이 1,200 mm
감지 범위 0.5 ... 9 m
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 950 nm
송신 다이오드 평균 성능 50 µW
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
소비 전류, 최대 10 mA, 외부 부하 없음
연결 1 개수
기능 캐스케이드 Host
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 300 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.25 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 1,257.5 mm x 34.6 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 1,300 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
장치 컬럼에 설치
추가 고정 부품을 사용해야 함
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 TÜV NRTL US
c CSA US
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-29
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN 매크로 - zip
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd NRTL US - pdf