SLS518L1-K48-M12

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

제품 번호: 50134014

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 518
특수 모델 입력신호 활성화
유형 4, IEC/EN 61496, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
SIL 3, IEC 61508, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
SILCL 3, IEC/EN 62061, 적합한 테스트 모니터링 유닛과 함께 사용, 예: MSI-TR1B
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 900 년, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849, 안전 스위치 MSI-TRMB에 사용
감지 범위 0 ... 40 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 40 m (일반적인 감지 범위)
광원 레이저, 적색
파장 길이 650 nm
레이저 등급 1, EN 60825-1:2014, (2, EN 60825-1:2007)
최대 레이저 출력 0.001 W
송신 신호 형태 펄스형
펄스 지속 시간 5 µs
개방각, 최대 -2.5 ... 2.5 °
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 15 %, 리플 포함
개방회로 전류 35 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 1.5V
스위칭 전압 high, 최소 8 V
스위칭 전압 low, 최대 1.5 V
활성화/차단 지연 1 ms
입력 저항 10,000 Ω, -30 ... 30 %
스위칭 상태, 활성 High
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 입력신호 활성화
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 22 mm x 86 mm
나사 크기 M18
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS, UL 94-V0
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 30 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 나사 조립 가능
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -10 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
인증 TÜV Süd
UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
EPLAN 매크로 - edz