ST 2020-CB-BE
충전 스테이션
제품 번호:
50107036
| 적합한 적용 대상: | 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 3820 |
| 공급전압 점검 UB | 9 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 7.65 W |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 잭 소켓 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 109 mm x 79 mm x 142 mm |
| 플라스틱 하우징 | UL 94-V0 |
| 순중량 | 250 g |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 낙하 높이 | 1 m |
| 측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
| 보호 등급 | IP 41 |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050604 |
| ECLASS 8.0 | 27050604 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27050604 |
| ECLASS 11.0 | 27050604 |
| ETIM 5.0 | EC000359 |
| ETIM 6.0 | EC000359 |
| ETIM 7.0 | EC000359 |