TFM 05 22-X

트랜스폰더

제품 번호: 50102912

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 TFM
적합한 적용 대상: RFM
칩 I-CodeSLI
주파수 대역 13.56 MHz
디자인 라벨
치수(너비 x 높이 x 길이) 35 mm x 0.3 mm x 65 mm
하우징 재료 종이
순중량 2 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP 54
유효 규정 ISO 15693
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
CE 준수선언서 - pdf