TFM 06 1710.210

트랜스폰더

제품 번호: 50112414

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 TFM
적합한 적용 대상: RFM
칩 I-CodeSLI
주파수 대역 13.56 MHz
디자인 유리
내부 직경 5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
순중량 30 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 220 °C
보호 등급 IP 67
유효 규정 ISO 15693
HS 번호 85235200
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf