TFM 08 1605.210
트랜스폰더
제품 번호:
50106414
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | TFM |
| 적합한 적용 대상: | RFM |
| 칩 | I-CodeSLI |
| 주파수 대역 | 13.56 MHz |
| 디자인 | 유리 |
| 내부 직경 | 5.5 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PPS |
| 순중량 | 50 g |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 100 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 200 °C |
| 보호 등급 | IP 68 |
| 유효 규정 | ISO 15693 |
| HS 번호 | 85235200 |