TFU 05 2101.308

트랜스폰더

제품 번호: 50112257

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 TFU
적합한 적용 대상: RFU 61 / 81
NXPG2XM
주파수 대역 868 MHz
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 46 mm x 10 mm x 52 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
순중량 30 g
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 125 °C
보호 등급 IP 68
유효 규정 EPC1Gen2
HS 번호 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
데이터 시트 - pdf